Menu Search

Zeskantmoer met flens M5 7.9 mm Nylon Naturel

These Nylon 6/6 M5x0.8 Lock & Flange Nuts are 5.2 mm high and are 7.9 mm across flats
Artikelnummer:

04M050080WFHN

3632 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1202
5000 - 9999 € 0,0962
10000 + € 0,0802
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 120,20

1000 x € 0,1202

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Moervorm Zeskant
Goederencode 3926909790
Moervorm Met flens
Contactoppervlak Plat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op