Menu Search

Sluitmoer M5 8.0 mm Nylon Naturel

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Artikelnummer:

0600030000VR

993 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1098
10000 - 19999 € 0,1044
20000 + € 0,0988
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 109,80

1000 x € 0,1098

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Moervorm Zeskant
Goederencode 3926909790
Moervorm Met flens
Contactoppervlak Plat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op