Menu Search

Ringmoer M16 10.0 mm Nylon Wit

Washer nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Artikelnummer:

464638

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 0,1454
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 7,27

50 x € 0,1454

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Wit
Moervorm Zeskant
Goederencode 3926909790
Moervorm Met flens
Contactoppervlak Plat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op