Menu Search

Zeskantmoeren met afdichting

Op voorraad

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.

Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Het zorgt voor een betrouwbare en waterdichte verbinding terwijl het assemblageproces wordt vereenvoudigd en er geen extra afdichtingscomponenten nodig zijn.
  • Het bevat een O-ring die tussen de moer en het te bevestigen oppervlak wordt samengeperst en aangedrukt.
  • Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0178

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h1 max Materiaal A/F d1 d2 ±0.05 Bestellen
€ 4,6644 - € 7,176 Vraag de levertijd aan hier
3.2
RVS 316
7.0
M4
4.5
€ 4,8807 - € 7,5088 Vraag de levertijd aan hier
6.8
RVS 316
13.0
M8
8.5
€ 4,8807 - € 7,5088 Vraag de levertijd aan hier
8.4
RVS 316
16.0
M10
10.6
€ 5,3404 - € 8,216 Vraag de levertijd aan hier
2.0
RVS 316
5.0
M2.5
2.75
  • van 2
Zeskantmoer met afdichting M4 7.0 RVS 316

20207557

Prijsbereik
€ 7,176 - € 4,6644

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Materiaal
    RVS 316
Zeskantmoer met afdichting M8 13.0 RVS 316

20207618

Prijsbereik
€ 7,5088 - € 4,8807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiaal
    RVS 316
Zeskantmoer met afdichting M10 16.0 RVS 316

20207632

Prijsbereik
€ 7,5088 - € 4,8807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Materiaal
    RVS 316
Zeskantmoer met afdichting M2.5 5.0 RVS 316

20207519

Prijsbereik
€ 8,216 - € 5,3404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiaal
    RVS 316