Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Meubelsloten Bevelrandbeschermers

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Minifix huisjes

Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.

Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.

  • Materiaal: zinklegering
  • Afwerkingsopties: vernikkeld, verzinkt (zamac), licht Collinox verzinkt of zonder afwerking

Verzonken buiskappen

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

Ons assortiment is verkrijgbaar in twee materialen. Lage dichtheid polyethyleen (LDPE) in zwart is geschikt voor zware toepassingen. Het is bestand tegen temperaturen van -30 tot +60 graden Celsius. Polyethyleen (PE) in geel is zeer flexibel. Het zachte materiaal zorgt voor eenvoudige montage op grotere buismaten.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
  • Materiaal: polyethyleen (PE) en lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleuren: zwart en geel




Serie: SR1370, SR1371