Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Deze constant torsiescharnieren met vaste weerstand houden het paneel op hun plaats, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. Het aandraaimoment is vastgesteld op een specifieke waarde, waardoor er geen aanpassing nodig is gedurende de levenscyclus en het assortiment omvat scharnieren gemaakt van een verscheidenheid aan materialen en verschillende vaste koppelwaarden, inclusief fixeerscharnieren.
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.
Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.
Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.
Fixeerscharnieren zijn weerstandsscharnieren die elke 30 geprofileerd zijn waardoor de panelen zonder extra onderdelen in bepaalde posities blijven staan. Het aandraaimoment is op de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een keuze aan afwerkingen voor een esthetisch effect. Er zijn verschillende aandraaimomenten verkrijgbaar.
Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan