Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyethyleen Buiseinden Rozetringen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Hekpaalkap

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

  • Designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes.
  • Helps protect from weather damage, dirt, or moisture.
  • It is easy and quick to install or remove.
Materiaal: PE Kleur: Wit Serie: SRF0011

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Ronde eindkappen - Standaard

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.
  • Ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en draadstangen.
  • Het helpt onbedoeld verplaatsen voorkomen.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763