Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vierkant Buiseinden Verbindingsstuk

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Schroefbare glijders

Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.

  • Diameter schroefgat 4,5 mm
  • Opties met en zonder schroefdraad
  • Kleuren: naturel en zwart.

Vierkante omdoppen

Vierkante omdoppen bedekken de scherpe randen van vierkante buisuiteindenen voorkomen dat water, vocht, vuil of stof de buisuiteinden beschadigen. Ze kunnen worden gebruikt voor afwerking en bescherming en worden toegepast om scherpe buisranden te bedekken.

Dankzij de drukbevestiging zijn ze snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen. Ze kunnen worden gebruikt in de automotive-, elektrische en medische industrie.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: zwart




Serie: SR1521