Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snap-fit Dubbelzijdige bevestiging Printplaatbevestiging

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Anti-rotatie printplaatsteunen (PCB)

Dit assortiment printplaatsteunen houdt het bord bij de rand vast, waardoor de vereiste tussenruimte wordt geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendelingsneus voor extra houdkracht.

Hoekafstandhouders (PCB)

De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.

PCB-steunpijlers - Randvergrendelingsdraagpijlers met Schroefbevestiging/lange neus

Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.

Serie: SR2758

PCB-steunpijlers - Touch-bediening

De standaard steun met kliksluiting is ideaal voor snelle montage in toepassingen waar printplaten gestapeld worden. De geïntegreerde veer zorgt voor buiging van het bovenpaneel en is geschikt voor aanraakbedieningspanelen.

Printsteun (PCB) - Met randklem

Randvergrendelingsdragers hebben een stevige grip op de rand van de PCB en de vastklikbevestiging en de fixeerneus zijn ideaal voor snelle montage. De printplaat kan eenvoudig voor onderhoud worden verwijderd.

Zeshoekige afstandhouders met schroefdraad

Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.