Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Beschermslang voor glasvezel Glasvezelkabel beheer

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermslang voor glasvezel

Regelt de routering van glasvezel en vermijdt problemen zoals platdrukken, knikken en micro buiging. Ideaal voor geblazen glasvezeltoepassingen over een korte afstand en FTTH/FTTB-toepassingen met een opstaande zijde Gemaakt van polypropyleen (PP) of polybutyleentereftalaat (PBT). Beschikbaar in zwart en wit. UL94 V0-classificatie.

Beschermslang voor glasvezel - 1 tot 4 verdeelstuk

Met deze optische glasvezelcomponenten kunnen kleine meervoudige glasvezelkabels met aramide mechanisch en veilig worden afgesloten. Het verdeelstuk is stapelbaar en biedt een doorbraak voor maximaal 4 draden. Er is ook een ontwikkelingskit verkrijgbaar, die alle adapters bevat (OFM-4-05-19BLK). Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V2-classificatie.

Beschermslang voor glasvezel - Duplexer

Het nylon duplex-verdeelstuk met buigbegrenzing voor glasvezel maakt het mogelijk om kabels met aramide weefsel uit te breken en mechanisch af te sluiten. Zorgt voor een gamma aan ingangsadapters voor OFBLT, glasvezelbundels en verbindingskabels met een diameter tussen 2.5 en 7.0 mm. Beschikbaar in zwart, blauw en groen. UL94 V0-classificatie.

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels zijn gemaakt van naturel en zwart nylon. Ontworpen om bescherming te bieden tegen breuk en knikken in glasvezel routeringstoepassingen. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SROFTHSP

Glasvezeluitsnijdingsadapters

Glasvezeluitsnijdingsadapters veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze duplex-connector voor glasvezels zorgt ervoor dat kabels met aramidevezels kunnen worden uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V2-classificatie.