Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Alle hijsogen uit ons assortiment zijn stuk voor stuk gemaakt om zware tot hele zware lasten te tillen. Door het unieke ontwerp van ieder hijsoog, is er altijd wel een hijsring voor uw project, waarbij veiligheid voorop staat. Dus geen beschadigde producten meer. In ons assortiment hebben we ook draaibare hijsogen opgenomen. Deze zijn, net als de andere hijsogen, beschikbaar in verschillende sterktes aangepast aan het te dragen gewicht. U kunt kiezen uit een breed assortiment met vele boutlengtes en diameters, allemaal gemaakt uit staal of RVS. U leest het goed: Er is altijd wel een hijsoog wat aan uw wensen voldoet.
Hefringen - Flip Flop zijn gemaakt van gesmeed chroom-molybdeen-staal, met een zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Draaien 180 onder belasting. Ontwerpfactor: 6:1 Gecertificeerd hittebehandeld. Ringen en body zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 Schroeven inbegrepen. Om te voldoen aan maximum belastingcapaciteiten, moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. Overschrijd nooit de maximale nominale belasting.
Deze hijsoogbouten met binnendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden wanneer in gebruik.
Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant. De lusoog dient als een veilig verbindingspunt voor haken, ketting en andere hefinrichtingen. Het vrouwelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
Deze hijsoogbouten met buitendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Tijdens gebruik is het essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant. De schacht met schroefdraad maakt het eenvoudig om het in een voorgeboord gat of een insteekstuk met schroefdraad te installeren en de lusoog zorgt voor een stevig verbindingspunt voor haken, kettingen of andere hefinrichtingen. Het mannelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
Ringen uit één stuk gesmeed met een minimale treksterkte van 180,000 psi. Zwart geoxideerde afwerking voorkomt corrosie. Behouden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas. Kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Deze heavy-duty hefringen voldoen aan militair specificatienr. MIL-STD 209 en aan ANSI/ASME B30.26. Minimum ontwerpfactor: 5:1. Geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.
Veilig geconstrueerde hefringen houden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas en kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Ontwerpfactor: 5:1. De versies van staallegering hebben een minimale treksterkte van 180,000 psi, zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 en hebben een zwart geoxideerde afwerking die corrosie voorkomt. De RVS 300-versies zijn NDT: 100% getest op vloeistofpenetratie volgens MIL-STD-50032, ASTME 1417; zuiveringsproces: schoon en vlak volgens ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.