Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Trekontlasting voor stekker Kabelklemmen

 (1 productgroep)

Een trekontlasting wordt in het apparaat of chassis bevestigd om het netsnoer te fixeren. Dit beschermd de kabel niet alleen tegen eventuele scherpe randen van de kast, maar ook tegen (gewild of ongewild) trekken aan het snoer waardoor kabelbreuk wordt voorkomen. Een robuuste trekontlasting van het netsnoer is de basis van veilig werken en zal eventueel uitval van werknemers en apparatuur voorkomen. Overigens het het sowieso een goed idee om alle kabels in de kast correct en overzichtelijk te bevestigen met kabelklemmen. Indien u vragen hebt over trekontlasting, of kabelklemmen in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor deskundig advies.

Lijst Rooster

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, trekontlasting

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiaal: PA, NylonKleur: Zwart, Naturel, GrijsBrandveiligheidsnorm: UL94 V-2Series Code: