Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Deze handmatige asklemmen worden ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met lineaire lagers en werken als een mechanisme om een bewegend component of inrichting op zijn plaats te houden totdat de klem wordt vrijgegeven.
Wanneer de klemhendel wordt ingedrukt, komen de contactvlakken in contact met de asstang om deze op zijn plaats vast te klemmen. Ze hebben een stevige structuur voor sterkte en duurzaamheid. Ze zijn aldus bestand tegen externe krachten.
Het is eenvoudig en betrouwbaar, en het wordt handmatig bediend. De contactprofielen drukken tegelijkertijd op de railvlakken door op de verstelbare vergrendelingshendel te drukken. De zwevende contactprofielen zorgen ervoor dat de kracht symmetrisch over de lineaire geleider worden verdeeld. Wordt gebruikt in automotive, industriële machines en productieprocessen.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Deze railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Ze zijn gemaakt om veeleisende omstandigheden zoals zware ladingen of trillingen te weerstaan, bieden een veilige en sterke grip op de rails en behouden een opmerkelijke sterkte en levensduur.
Door het aanpassen van de klemhendel, worden de contactdelen in de rail geduwd en wordt de drager op zijn plaats vastgezet. Het heeft een cirkelvormige beweging in plaats van een wrijvingscoëfficiënt, verminderde rijweerstand en een lager energieverbruik.
Ontworpen met speciale mechanismen, het zorgt voor een eenvoudige installatie en aanpassing om een strakke en stevige verbinding te waarborgen. Wordt gebruikt in zware toepassingen zoals machine, spoorwegsystemen en fabricagetoepassingen.
Deze Uniforce klemmen kunnen met behulp van één klem twee stukken met een vergelijkbare klemwerking klemmen. Het is buitengewoon sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze zijn bestand tegen zware lasten en hoge druk zonder aan prestaties in te boeten.
Het is zeer doeltreffend voor het klemmen van vele werkstukken. Ze zijn klein en eenvoudig om in inrichtingen aan te brengen door het gebruik van tapse gaten en gleuven. Het kan worden gebruikt voor het klemmen van cirkelvormige stangen, mits de middellijn van de kaak zich boven de middellijn van het werkstuk bevindt. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze Uniforce klemmen kunnen als een enkele klem twee componenten met eenzelfde klemwerking klemmen, dit is nuttig in situaties met een grote lengte en hoge kracht. Het is zeer sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze kunnen zware lasten en een enorme druk aan, terwijl de functionaliteit wordt behouden.
Het is vooral effectief voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. Het nauwkeurig en gecontroleerd klemmen dat door de vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme wordt geboden zorgt voor een geweldige stabiliteit en precisie. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze machinaal bewerkbare Uniforce klemmen kan twee componenten met dezelfde klemwerking als een enkele klem klemmen. De klemkaken bevatten overtollig materiaal dat met de machine kan worden verwijderd om op de vorm van uw werkstuk te passen. Het is zeer sterk, duurzaam en flexibel. Ze zijn bestand tegen enorme gewichten en extreme druk, terwijl de werking blijft behouden.
Het is zeer nuttig voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. De vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme zorgt voor nauwkeurig en gecontroleerd klemmen voor een buitengewone stabiliteit en nauwkeurigheid. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.