Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Meubelsloten Krimpkousen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Krimpkous - 2:1, Transparant

Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. Dit product, dat een lage krimptemperatuur, hoge flexibiliteit en superieure mechanische sterkte heeft, wordt veel gebruikt in de communicatie-industrie, de elektronica en voor specialistische voertuigen. De doorzichtige versie is voor toepassingen waar de vlamvertragende eigenschap niet vereist is maar elektrische isolatie en mechanische werking belangrijk zijn. Dit product biedt voortreffelijke prestatiemogelijkheden in vergelijking met PVC. De gladde glanzende buitenkant geeft een aantrekkelijke afwerking waardoor het product veel gebruikt wordt in de automobielindustrie en voor consumentengoederen.

Krimpkous - 2:1, geel- en groengestreept

Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. Door de speciale formule voldoen de buizen aan UL224. Dit product is vrij van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals PBBO's, PBB's en PBBE's. Er komt geen dioxine vrij bij verbranding. Dit product, dat een lage krimptemperatuur, hoge flexibiliteit en superieure mechanische sterkte heeft, wordt veel gebruikt in de communicatie-industrie, de elektronica en voor specialistische voertuigen. De geel- en groengestreepte versie is zeer vlamvertragend, zeer UV-bestendig en heeft uitstekende chemische en elektrische eigenschappen

Krimpkous - 3:1, zelfklevend gevoerd

Met kleefstof beklede krimpkousen bieden isolatie en afdichting op toepassingen zoals kabelbomen en lassen. Deze kous is verkrijgbaar in verschillende kleuren voor het coderen van componenten en is conform RoHS. Voldoet aan HS. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Krimpkous - Zonder kleeflaag

Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. De niet zelfklevende versie van de 3:1 kous is zeer flexibel en wordt veelgebruikt als elektrische isolatie omdat het inline componenten beschermt, elektrische aansluitingen en lassen verbreekt omdat het goede isolatie en uitstekende veerkracht biedt. Ze kunnen ook gebruikt worden om lichte kabels te bundelen. Het kan worden gebruikt om draden, klemmen en onderdelen te bepalen of kleur-codes te geven.

Minifix huisjes

Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.

Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.

  • Materiaal: zinklegering
  • Afwerkingsopties: vernikkeld, verzinkt (zamac), licht Collinox verzinkt of zonder afwerking