Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Dennenboombevestiging

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Inklikbare U-klemmen

Kabelklemmen met laag profiel voor gebruik op dicht op elkaar gepakte printplaten of andere toepassingen met beperkte ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen.

Kabelklemmen - Dennenboombevestiging, draadharnas

Kabelklem met geïntegreerde dennenboombevestiging die gemakkelijk in een montagegat kan worden gedrukt met een standaard zeskantinbus van 6 mm die in de montagekop wordt gedreven. Hierdoor zijn geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig.

Deze zelfuitlijnende klemmen kunnen handig, snel en gemakkelijk met één hand worden geïnstalleerd. Ze zijn goedkoop in gebruik omdat ze kunnen worden losgemaakt en opnieuw gebruikt. Ideaal voor gemakkelijk, kosteneffectief bundelen van draden.

  • Materiaal: polyamide 6.6 (PA)
  • Kleur: naturel
  • UL94-classificatie V2.

Kabelklemmen - Dennenboombevestiging, scharnierende bovensluiting

Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.

De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.

De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.

Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2.

Kabelklemmen - Dubbele clips en buisclips

Deze kabelklemmen bieden het voordeel dat ze een 25.0 mm buis/leiding en twee kleinere bundels van 6.0 mm apart kunnen routeren. Verkrijgbaar in twee maten voor verschillende gatdiameters.

Niet vergrendelende zadelclips

Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

PCB-steunpijlers - Dennenboombevestiging snap-lock/dennenboombevestiging snap-lock

Deze afstandhouders hebben dennenboombevestigingen aan beide kanten voor een stevige vergrendeling. De montage van het blinde gat is flexibel en zal in ronde, getapte, geperforeerde of geboorde blinde gaten worden vergrendeld.

Printplaat(PCB)-steun - push-in

Deze afstandhouders hebben een flexibele dennenboombevestiging die in ronde, van schroefdraad voorziene, geponste of geboorde blinde gaten kan worden vergrendeld. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendeloptie.

Twistbindafstandhouders

Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden..

Serie: SR2051