Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Een unieke kunststof die zeer geschikt is voor de productie van koude vormbare kunststofproducten, zoals asynthetische afdichtingen van lood.
Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.
Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.
Onze verzegelingen met smalle uitsparing zijn ontworpen om bewijs van sabotage van inbraak te leveren in een verscheidenheid aan toepassingen waarvoor een bijzonder dunne verzegeling vereist is. We bieden een breed kleurenpalet en een ontwerp dat eenvoudig met één hand is aan te brengen.
Verzegelingen voor nutsvoorzieningen en meters zijn speciaal ontworpen als indicatie van sabotage of inbreuk voor een scala aan meters of objecten die een dunne draadverzegeling vereisen. Denk hierbij aan water- en elektriciteitsmeters en aansluitdozen.
De dunne metaaldraad kan door kleine of moeilijke openingen worden gehaald, strak worden getrokken en in de bevestigingsbehuizing op zijn plaats worden geklikt.
Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende types waarbij een afgesneden draadlengte wordt geleverd en bij aankoop de verzegeling wordt meegeleverd of apart bij de afdichting wordt verkocht. De types zijn onder meer: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock en TwistLock.
AnchorLock is geschikt voor een scala aan toepassingen dankzij de flexibele draadlengte (inbegrepen). Het is voorzien van serienummers op zowel de binnen- als de buitenkant, voor extra sabotagebestendigheid. De PC-body is voorzien van een slagvast inzetstuk van polystyreen.
ClickLock is gegoten in PC met twee sets vergrendelingspijlen. Het verzegelingsmechanisme kan worden bekeken en geïnspecteerd. Voor het aanbrengen is geen tang nodig.
CrimpLock is speciaal ontworpen voor het verzegelen van meters en veiligheidsdozen en wordt verzegeld met een krimptang. De doorlopende rol draad is afzonderlijk verkrijgbaar. De stalen CrimpLock-draad wordt geleverd op een spoel van 2 kg en is ongeveer 260 meter lang.
TwistLock is eenvoudig aan te brengen voor alle soorten energiemeters. Het beschikt over een in één richting draaibaar vergrendelingsmechanisme en de verzegelingshandgreep kan na het aanbrengen worden losgeklikt om sabotage te voorkomen. De body is transparant en heeft een ABS twister.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan