Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN LDPE Furniture & Metal Fabrication

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Flexibele buiskappen

Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.

Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.

  • Materiaal: PE, LDPE
  • Kleur: geel, wit, zwart




Serie: SR1388

Geribbelde buiskappen

Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.



Serie: SR1046

Geribbelde buispluggen

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw, Rood Serie: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Indrukbare volledige flensbeschermers

Indrukbare volledige flensbeschermers hebben flexibele vinnen voor een nauwe pasvorm in het boorgat, zonder het gebruik van bevestigingen. Het PE-materiaal beschermt flenzen van ANSI B16.5 klasse 150, DN2627-2638 en BS5504 flenzen gedurende afwerking, opslag, transport.



Serie: SR1365

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Verzonken buiskappen

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

Ons assortiment is verkrijgbaar in twee materialen. Lage dichtheid polyethyleen (LDPE) in zwart is geschikt voor zware toepassingen. Het is bestand tegen temperaturen van -30 tot +60 graden Celsius. Polyethyleen (PE) in geel is zeer flexibel. Het zachte materiaal zorgt voor eenvoudige montage op grotere buismaten.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
  • Materiaal: polyethyleen (PE) en lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleuren: zwart en geel




Serie: SR1370, SR1371