Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Trek/duwsloten voor glazen deuren worden gemonteerd aan de achterste van twee glazen schuifdeuren, waarbij het binnenwerk naar voren springt en het openen van de deuren tegenhoudt. Deze sloten zijn ideaal voor vitrinekasten met waardevolle spullen en voor publicatieborden met glas ervoor. Het is onmogelijk om deze sloten te doorboren.
Duwsloten voor onderrail bieden goede beveiliging voor glazen schuifpuien omdat ze de onderrail afgrendelen. 'Drukken om te sluiten’ bespaart tijd in drukke omgevingen en als extra beveiliging is het onmogelijk om het midden van het slot van gegoten zinklegering te doorboren.
Vervangende sleutels voor duwsloten bieden een exacte, precieze kopie van de originele sleutel met ronde kop, die normaal gesproken op glazen deuren en vitrinekasten te vinden is.
Dit slotenassortiment wordt bevestigd met een moer. Duwsloten zijn geschikt voor schuifdeuren, vitrinekasten, beveiligingsroosters en rolluiken. De tuimelschijf maak eenvoudige bediening mogelijk: drukken om te sluiten en openen met de sleutel. Er is een keuze uit gelijke of unieke sleutels voor verschillende beveiligingsniveaus.
Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.