Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polypropyleen Container- en vrachtwagenverzegelingen Lift-off-scharnieren

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Aantrekverzegeling - getand

Een volledig kunststof assortiment aantreksluitingen met een geribbelde band, ideaal voor het vastgrijpen van gladde materialen. Dit is een indicatief zegel dat bewijs van sabotage of manipulatie onthult en daarom helpt bij het voorkomen van diefstal. De zegels worden vaak gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsdetails om efficiëntie te verbeteren. Ze zijn geschikt voor veel toepassingen, ook die robuuster van aard zijn. Het assortiment omvat verschillende opties, waaronder afscheurlippen voor snelle en gemakkelijke verwijdering zonder gereedschap. Daarnaast zijn er AceLock, LightLock, PrimeLock en SentryLock.

PrimeLock is een kosteneffectieve, sabotageverzegeling met een taghouder. Beschikt over een variabele lusconstructie uit één stuk met een uniek steeksteelontwerp dat de grip van de afdichting verbetert. Is voorzien van afscheurbare zijkanten en lange tag-opties. De langere tags zijn ideaal voor het printen van barcodes. PrimeLock wordt meestal gebruikt voor veilige bevestiging aan de hals van tassen of niet-gladde materialen. Voordelen van snelle identificatie van informatie en gemakkelijke verwijdering van de verzegeling, zonder snijgereedschap.

LightLock is speciaal ontwikkeld voor het markeren van brandblussers na het testen en heeft een lage breukbelasting voor eenvoudige verwijdering in noodgevallen. Voorzien van een variabele constructie uit één stuk voor een lage treksterkte en een dun afdichtlint met weerhaken (2,6 mm diameter). Deze afdichtingen zijn ideaal voor toepassingen met kleine afdichtopeningen. Kleurcodering zorgt voor eenvoudige identificatie. Verwijdering is mogelijk zonder gereedschap.

AceLock is een veelzijdige trekvaste afdichting die ideaal is voor toepassingen die beperkt zijn tot kleine afdichtingsruimten. Eenvoudig te gebruiken en er is geen gereedschap nodig voor plaatsing of verwijdering. Ontwerp met variabele lus versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme, dat de veiligheid versterkt en beschermt tegen sabotage door hitte. Voorzien van een dun afdichtlint met weerhaken (3,0 mm) en afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Ideaal voor meer robuuste toepassingen.

SentryLock is een multifunctioneel zegel dat veiligheid en verliespreventie biedt. Het heeft een hoge breeksterkte en een gebruiksvriendelijk ontwerp met afscheurmogelijkheden aan de zijkant. Het ontwerp met variabele lus is versterkt met een acetaal vergrendelingsmechanisme. Dit mechanisme profiteert van 'roll heat staking'-technologie. De afdichting is voorzien van grijptanden op de steel. Gebruikt om de hals van tassen stevig vast te maken en duidelijk bewijs te leveren van sabotage.

Hoge breeksterkten:8kg,12kg,20 kg en32kg

  • Materiaal behuizing: polypropyleen
  • Kleuren: blauw, groen, oranje, rood, wit en geel
  • Toepassingen zijn onder andere: geld- en koerierstassen, veiligheidscontainers, rolcontainerpallets en gelijmde kooideuren, vrachtwagens en trolleys, geldautomaten, muntautomaten, speelautomaten, veiligheidsuitrusting (brandblussers), bewijszakken, transportcontainers, logistieke en veiligheidsdiensten... en meer!




Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Aantrekverzegeling - glad

Een assortiment aantrekverzegelingen met gladde banden vormen een indicatie-verzegeling die tekenen van sabotage of manipulatie onthult, voor een verscheidenheid aan toepassingen. De afgebeelde producten zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien tot de gewenste diameter. Er zijn verschillende soorten verzegelingen beschikbaar, waaronder met langere tags en met een afscheurlipje voor snelle en gemakkelijke verwijdering. Deze verzegelingen hebben een variabele luslengte met een metalen vergrendelingsbek. De beschikbare types omvatten; JawLock inclusief Mini- en Maxi-versies, SegureLock, TeraLock en SmoothLock.

JawLock is een veelzijdige verzegeling die tekenen van sabotage aangeeft. Speciaal ontworpen voor kleine banddiameters, waardoor het ideaal is voor het verzegelen van items met een kleine opening. De dunne, ronde en gladde band (2,0 mm diameter) kan aan de zijkant worden afgescheurd en bevat een grote tag met voldoende ruimte voor codes. Ideaal voor meer robuuste toepassingen. Heeft als voordeel dat het gereedschapsloos verwijderd kan worden.

SegureLock en SmoothLock zijn gebruiksvriendelijke opties met aantrekbare zeer sabotageveilige verzegelingen. Ze zijn ideaal voor het beveiligen van toepassingen zoals koerierszakken. Ze hebben allebei gladde bandjes met grijptandjes op de steel. Zeer sterk:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg en45kg

  • Materiaal behuizing: polypropyleen (PP)
  • Materialen bek: metaal en roestvrij staal
  • Kleuren: blauw, groen, oranje, rood, wit en geel
  • Toepassingen zijn onder andere; vervoer over land, koeriers- en postzakken, veiligheidscontainers, speelautomaten, distributiedozen, kooirolpallets, geldcontainers, voedseltankerkleppen, bewijszakken, geldtransportzakken, deuren voor vrachtwagens en opleggers, draagtassen en rolcontainers ... en meer.




Serie: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Boutverzegelingen

Onze boutverzegelingen zorgen voor goede bescherming en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Ze zijn conform ISO 17712:2013 en hebben een stalen borgmechanisme en pen van hoge sterkte, met beschermende ABS-coating op sommige types. Met een minimale treksterkte die voldoet aan internationale veiligheidsnormen zijn ze ideaal voor het beveiligen van zeecontainers.



Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Kabelverzegelingen - Metalen body

Onze kabelverzegelingen met metalen body geven een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Variaties met kabeldiameters van 3.5 mm en groter zijn ook conform ISO 17712:2013. Dit product heeft een aluminium body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.



Serie: SRH0017, SRAluLock

Verzegelingen

Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.

Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.

  • Materialen: acrylonitril-butadieenstyreen (ABS), aluminium, polypropyleen (PP) en staal
  • Kleuren: blauw, groen, naturel, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Verzegelingen met vaste lengte - Kunststof

Onze kunststof verzegelingen met vaste lus bieden een eenvoudige en betaalbare manier om sabotage van inbraak te detecteren. Deze producten zijn voorzien van een platte riem die stevig vergrendelt op een vooraf bepaalde lengte.



Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023