Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Lineaire bewegingscomponenten M10

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Dragers zonder flens - Laag

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire drager zonder flens.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Dragers zonder flens - Standaard

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd.
  • De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd.
Materiaal: Staal Series Code:

Quadro dragers

Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.

Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.

Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Bereik nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
  • Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm: