Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zeskantmoeren M12

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Zeskantmoeren met afdichting

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.

Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Het zorgt voor een betrouwbare en waterdichte verbinding terwijl het assemblageproces wordt vereenvoudigd en er geen extra afdichtingscomponenten nodig zijn.
  • Het bevat een O-ring die tussen de moer en het te bevestigen oppervlak wordt samengeperst en aangedrukt.
  • Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0178