Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Dopschroeven M2

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Inbusschroeven - Extra lage kop

Deze reeks inbusschroeven is leverbaar met een zeskant- of torx-aandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor nauwkeurige montage en worden gebruikt als er minder oppervlak beschikbaar is. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel lokaliserende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen met een lage kop: ultra lage kop en extra lage kop.

Met de optie ultra lage kop kunt u de totale kophoogte van de schroeven verkleinen. Dit betekent dat er geen verzinking nodig is, in tegenstelling tot schroeven met platte kop.

De optie extra lage kop heeft een extreem laag profiel en heeft geen verzonken locatiegat nodig. Doordat er geen verzinking nodig is, kan er met dunnere materialen gewerkt worden, wat gewicht bespaart. Deze schroeven zijn geschikt voor machines en apparatuur, met minimale speling.

  • De schroeven zijn gemaakt van austenitisch rvs dat een goede corrosiebestendigheid en bewerkbaarheid biedt.
  • Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automobielindustrie.
  • Inbusschroeven wordt vaak gebruikt met sluitringen met draad (apart verkrijgbaar).
Materiaal: RVS 303, Gezwart rvs 303, Gezwart rvs 316, RVS 316 Serie: SRP0208, , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Inbusschroeven - Metalen standaard kop

Wordt vastgezet door middel van een zeskantsleutel en de inbuskop

Zeskantkopschroeven - Kunststof

Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.

Serie: SR1992

Zeskantkopschroeven - Metaal

Zeskantkopschroeven zijn verkrijgbaar in talrijke materialen en maten.