Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Met schroefdraad Scharnierend

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Draadeinden en -stangen met volledige schroefdraad

Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.

Serie: SR1985

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

Snel vastdraaiende gekartelde knoppen

Snel vastdraaiende kartelknoppen hebben een gekarteld oppervlak voor een betere grip en gemakkelijk verdraaien. Kan door een lichte klemkracht met alleen de vingers snel worden vast- of losgedraaid zonder dat hiervoor extra gereedschap nodig is. Dit bespaart tijd en moeite in situaties waar regelmatig wijzigingen nodig zijn.

De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie gezet zodat deze op het draadeinde past. Vervolgens kan deze door een kleine verdraaiing worden vergrendeld.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie geplaatst om op het draadeind te passen.
  • Wordt veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SR37360