Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verstelbaar Met sleutel Knoppen met T-greep

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

Verstelbare draai-span sloten met T-greep

Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.