Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Metaal

 (7 productgroepen)


Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Inzetstukken met schroefdraad - Metrisch

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnendraad die toelaat dat een bout of schroef kan worden ingevoegd en stevig vastgezet.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens op zijn plaats biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet meer beweegt.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden.
  • Het kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal.
  • Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.
Materiaal: Koolstofstaal, RVS 303 Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Inzetstukken met schroefdraad - duim

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Bedrade inzetstukken zijn verkrijgbaar in metrisch of in een combinatie van metrisch en duim.Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

  • Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden.
  • Het kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal.
  • Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.
Materiaal: Koolstofstaal, RVS 303 Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, PA, Aluminiumlegering Kleur: Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Rubberen stoppen

Deze rubberen stoppen hebben rechthoekige dubbele vrouwelijke of dubbele mannelijke opties. Ze zijn gemaakt van zwart verzinkt staal en rubber.

Trekgrepen - Met veer

Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen..

Serie: SR5436

Trekgrepen - Metaal/kraagbevestiging

Metalen scharnierende trekgreep met flensbevestiging heeft een veergreep voor zware toepassingen, die automatisch terugkeert naar de vlakke positie wanneer hij niet in gebruik is. Deze greep is gemaakt van glasgevuld nylon en het ontwerp met de veer keert automatisch terug naar een vlakke positie.