Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(17 productgroepen)
Deze kleine kwartslagsloten hebben geen veerwerking en heeft gelijke sleutels. Het type bevestigd met een moer past in een uitsparing van 16,2x14,2, en het type dat met clipbevestiging past in een uitsparing van 17,2x14,2.
Kleine kwarslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering
Serie: SR5528
Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
De beveiligde kwartslag sloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).
Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.
Kwartslagsloten met veer zijn ideaal voor gebruik op elektrische kasten en behuizingen. Er zijn zeven kopstijlen en zes greepreeksen beschikbaar, evenals twee materiaalopties (rvs en gegoten zinklegering), in verschillende afwerkingen. De variaties zijn breed voor dit product.
Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling heeft een buitenafdichting, een montagemoer en twee standaard Euro-sleutels (5333).
Het is gemaakt om eenvoudig en snel te installeren, biedt extra beveiliging en voorkomt ongeoorloofde toegang terwijl het nog steeds gemakkelijk toegang biedt wanneer het ontgrendeld is. De producten omvatten verschillende materialen, afwerkingen en assortimenten voor grepen die worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.
Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken
Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling wordt geleverd met een buitenafdichting en een montagemoer.
Het is gemaakt om eenvoudig en snel te worden geïnstalleerd door het in het installatiegat te plaatsen en de moer vast te zetten. Het productenassortiment omvat verschillende materialen, afwerkingen en greepassortimenten die worden toegepast in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.
Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.
Serie: SR5526
Kwartslagsluitingen met vleugelknoppen zijn verkrijgbaar met een extra lange behuizing. Deze zijn ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en worden geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Ze zijn verkrijgbaar in verchroomd of zwartgepoedercoat gegoten zink met verschillende klembereiken
Serie: SR5523
Mini-kwartslagsloten met een behuizing van 45 graden zijn speciaal ontworpen met een interne veer die tot 1 mm torsie biedt.
De nok maakt een hoek van 45 graden met de behuizing. De vergrendeling is verkrijgbaar met alternatieve grepen en een keuze uit drie kopstijlen, waaronder: 6 mm vierkant, 7 mm driehoek en met gleuf.
Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.
De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Nokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met een roterende nok die wordt vastgezet door het frame of de houder aan de achterkant vast te klikken.
Deze sloten bieden een gereedschapsloze, snelle en eenvoudige montage. Ze kunnen op deuren met een normale dikte worden gemonteerd en zijn ideaal voor lichtgewicht toegangstoepassingen.
Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende slottypes, waaronder met een loper (master), met gelijke sleutels en met verschillende sleutels,
Mini-nokvergrendelingen met vleugelknop vergrendelen de toegang tot uw panelen en deuren met een roterende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt.
De nokvergrendeling kan gemakkelijk worden bevestigd en heeft een clipmontage.
Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.
Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.
De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.
Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.
Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.