Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Nylon Ratel klinknagels

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Ratel klinknagels- Nylon

Ratelklinknagels zijn een gekleurd snapbevestigingsmiddel van kunststof waarvoor twee klinknagels nodig zijn. Klik de twee identieke ratelklinknagels gewoon in elkaar om een enkele verbinding te maken die klaar is voor uw toepassing. Deze gemakkelijk te gebruiken klinknagels vereisen geen gereedschap, zoals schroeven, voor de montage.

Ratelklinknagels kunnen worden gebruikt met snapringen en snapsluitringen, als het compatibele gat een diameter van 5,5 mm heeft.

In combinatie met een snapring wordt de klinknagel geschikt voor zeer dunne toepassingen. Ratelklinknagels kunnen ook worden gebruikt met snapsluitringen, die als een speciale dempende ring werken, waardoor de ratelklinknagel meer oppervlaktesteun krijgt.

  • UL94-classificatie V2 vlamweerstand
  • Opties met en zonder sleuven beschikbaar
  • Bedrijfstemperatuur: -40C tot 85C
  • Materialen: polycarbonaat (PC), nylon 6/6, polypropyleen (PP) en lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleuren: zwart, blauw, grijs, rood, transparant, wit en geel


Serie: SR5740

Samenklikkende klinknagel - Mannelijk/vrouwelijk drukknoop

De tweedelige drukklemmen hebben een mannelijk en vrouwelijk deel die een geheel vormen om vlakke panelen samen te houden. De twee klinknagels hebben tanden die in elkaar grijpen voor een snelle en eenvoudige bevestiging en een keurig afwerking aan weerskanten. Het bevestigingsmiddel is gemaakt van nylon 6/6 en heeft een laag profiel aan weerskanten van de assemblage.

  • Inbegrepen kleuren: zwart en wit
  • Bestand tegen corrosie, olie, schuren en de meeste chemicaliën.

Samenklikkende klinknagel - Mannelijke/vrouwelijke ratel

Onze klikbevestigingsartikelen hebben een nylon 6/6 optie, een optie gemaakt van lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en een LDPE-optie met een polypropyleen (PP)-klem.

De klinknagel bestaat uit een mannelijke klem en een vrouwelijke sluitring. De mannelijke klem wordt in de vrouwelijke ring gerateld; het geheel wordt gebruikt om twee oppervlakken aan elkaar te koppelen. Deze klinknagel is een ideale keuze voor golfplaten.

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Kleuren zijn onder andere: naturel, zwart, wit en zeer transparant (doorzichtig).


Serie: SR1990

Samenklikkende klinknagels - Mannelijk/vrouwelijk mini

De mini-klinknagels hebben een mannelijk en een vrouwelijk component. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V2 classificatie, RMS-01. Ze bieden de perfecte oplossing om twee panelen aan elkaar vast te maken, met één eenvoudige klik.

Snelle installatie door het mannelijk en vrouwelijk deel samen te drukken. Deze nylon mini-klinknagels zijn een ideale keuze voor een buitentoepassing. Ze zijn bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.

  • Beschikbaar in zwart en naturel
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C
  • Mannelijke en vrouwelijke onderdelen worden afzonderlijk verpakt en verkocht.


Serie: SRK0015

Snapringen - Nylon

Ons gamma van snapringen is gemaakt van nylon en is in twee verschillende types beschikbaar: snapringen en snapsluitringen. Ze worden regelmatig gebruikt in combinatie met ratelklinknagels wanneer het compatibel gat een diameter van 5.5 mm heeft.

Wanneer snapringen ook wel ratel klinknagels genoemd, worden gebruikt, neemt het bevestigingsbereik toe zodat de volledige bevestigingslengte van de klinknagel gebruikt kan worden. Deze combinatie is ideaal voor het verbinden van zeer fijne toepassingen.

De snapsluiting kan samen met een snapring en een ratel klinknagel worden gebruikt. Dit zorgt voor een grotere oppervlakteondersteuning voor zachtere materialen en grotere gaten. Deze combinatie is geschikt voor roterende toepassingen.

  • Gebruikstemperatuur: -40C tot 85C
  • Beschikbaar in verschillende kleuren; naturel, zwart, geel, blauw, grijs en rood.