Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

UL Rond Nylon

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Plaatmetaal pluggen

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Naturel, Zwart, Beige, Grijs, Wit Series Code: SR2041

Ronde insteekdoppen

Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.

Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:

  • Lichtgewicht ronde insteekstukken zijn eenvoudig te monteren en hebben een hoogwaardige afwerking. Het imperiale assortiment heeft een gladde schacht, terwijl het metrische assortiment een geribbelde schacht heeft.
  • Buiseindinsteekstukken, gemaakt van lage dichtheid polyethyleen, zijn gekarteld voor een stevige bevestiging en als bescherming tegen scherpe buisranden.
  • Standaard ronde insteekstukken zijn gegroefd voor een eenvoudige installatie, stevige bevestiging en om scherpe randen te verbergen.
  • Ronde insteekdoppen met bolle kop zorgen voor een mooie afwerking van hoogwaardige buizen.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
  • Biedt een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het einde van buizen, palen of stangen.
  • Insteekstukken met drukbevestiging met een geribbeld ontwerp voor maximale grip of een gladde schacht voor een soepele montage.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder meubilair, bouw en de industrie.
Materiaal: ABS, PE, LDPE Kleur: Zwart, Grijs, Wit, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Blauw, Groen Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565