Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verwijderbaar Op acrylbasis

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Film tape rollen - 4181 permanente-/peel fingerlifttape

4181 is een dubbelzijdige permanente-/peeltape met fingerlift, die aan de open zijde gecoat is met permanent synthetisch rubber en aan de gesloten zijde met een afpelbare acrylkleefstof. Specificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter: 76.0 mm. Toepassingen: Bescherm-/kraspads, posterbevestiging, kernsplitsing, hersluitbare enveloppen, hersluitbare verpakkingen.

Film tape rollen - 8606 hersluitbare zakafdichtband met folielaag

8606 is een tape voor algemene doeleinden voor hersluitbare polyethyleen en polypropyleen zakken, bij tapetoepassing in de productiefase. Vanwege de brede variatie in flexibele verpakkingsmaterialen en de vereiste hechtingssterkte, is het raadzaam dat de tape voorafgaand aan gebruik volledig worden geëvalueerd voor alle toepassingen.