Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polypropyleen Veerclips Kabelverzegelingen

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Kabelverzegelingen - Metalen body

Onze kabelverzegelingen met metalen body geven een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Variaties met kabeldiameters van 3.5 mm en groter zijn ook conform ISO 17712:2013. Dit product heeft een aluminium body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.



Serie: SRH0017, SRAluLock

Verzegelingen

Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.

Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.

  • Materialen: acrylonitril-butadieenstyreen (ABS), aluminium, polypropyleen (PP) en staal
  • Kleuren: blauw, groen, naturel, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock