Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Halfrond Ronde Kop

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Machineschroeven - Rond

Machineschroeven met een ronde kop zijn ontworpen voor gebruik met een moer met schroefdraad. De ronde vorm van de kop zorgt voor een glad en afgewerkt uiterlijk, verdeelt de kracht gelijkmatig en is bestand tegen loskomen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een hoog koppel of hoge trillingsbestendigheid vereist is.

Ze zijn licht van gewicht maar toch sterk en duurzaam. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bolvormige en verzonken schroeven. Ze zijn corrosiebestendig en worden vaak gebruikt in machineassemblage, waaronder in elektronische, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: naturel

Schroeftules

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Zelfklevende buffers

Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.

De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.

De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren

  • Hechting werkt het beste op een glad, schoon en droog oppervlak
  • Meestal gebruikt als rubberen voetjes, kaststoppers, deurstoppers en voor oppervlaktebescherming
  • Met UL94 HB-classificatie
  • Eenvoudig te gebruiken - de achterzijde verwijderen en plakken.


Serie: SR1593