Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Hydraulics & Fluid Protection

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

T-bout slangklemmen

Het assortiment van T-bout slangklemmen voldoet aan de DIN 3017-norm. Deze zijn ontworpen voor de bevestiging van hogedrukbuizen en -leidingen. Ze bestaan uit een sterke constructie met volledige bussen. De AISI 304/W4-versie heeft een band met gebogen randen zodat de rand niet in de slang kan snijden. De brug, stevige ringen en drie las punten zorgen voor stevigheid en extra veiligheid en de verhoogde schroefkop vereenvoudigt het vastdraaien. Schroef met C7 zeskantkop vergemakkelijkt het aandraaien en verwijderen



Serie: SR6122, SR6101

Wormwiel slangklemmen

Het assortiment wormwiel slangklemmen bestaat uit twee soorten klemmen. Een bandbreedt van 9mm met een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 3.0Nm en een bandbreedte van 12mm met een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 5.0Nm. Het zijn stevige banden die betere slangbescherming bieden dan het geperforeerde alternatief. Hij is gemaakt van een spotgelaste behuizing en door de C7 zeskantkop kunnen standaard hulpmiddelen worden gebruikt voor bevestiging en verwijdering. De AISI 304/W4-versie heeft een gestempelde band met gebogen randen i.p.v. een geperforeerde band, om slangvervorming voorkomen bij het klemmen van een flexibele rubberen slang



Serie: SR6121, SR6100