Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Onverliesbare schroeven M16

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Onverliesbare schroeven - Inbuskop

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van roestvast staal dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. U kunt een groep schroeven vinden met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: Titanium G5, Titanium G2, Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0154.A2