Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Ontluchtingsschroeven, ook wel vacuümschroeven genoemd, zijn speciaal ontworpen voor het vrijgeven van gassen en druk door het midden van het bevestigingsmiddel. Ontluchtingsschroeven worden op grote schaal gebruikt in vacuümsystemen en maken een snellere en efficiëntere afpompproces van HV-, UHV- en EUV-systemen mogelijk. Deze componenten zorgen voor een snelle afvoer van ingesloten luchtbellen en oppervlakteverontreinigingen van blindgetapte gaten.
Een ontluchtingsschroeven is ontworpen voor gebruik in toepassingen waar ingesloten luchtbellen problemen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld in handschoenenkasten en cleanrooms. De ventilatieopening maakt het mogelijk om ingesloten lucht en ingesloten gassen onder de schroef snel vrij te geven. Zo kunnen systemen die worden onderworpen aan vacuümomstandigheden sneller een lage druk bereiken en kunnen ze ook effectiever bij een lage druk blijven werken. Ze zorgen voor een volledige afvoer van ingesloten luchtvolumes bij het afpompen en voorkomen virtuele lekken.
Ons assortiment ontluchtingsschroeven met dopkop is een robuuste en betrouwbare optie voor gebruik in toepassingen waar een hoog risico bestaat dat de bevestigingsmiddelen in contact komen met vloeistoffen. Ze zijn voorzien van een centrale ventilatieopening die condensatie verwijdert en klapperen vermindert. De schroeven zijn voorzien van een dopkop met een zeskantige aandrijving die ideaal is voor een nauwkeurige montage. Dit kan handig zijn als er minder oppervlak beschikbaar is op zowel materialen als in krappe ruimtes.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.
Dit assortiment Geventileerde schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wordt idealiter gebruikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.
De holle kern van de schroeven werkt als een ventilatiesysteem. Het assortiment voldoet aan DIN 912 (met centrale ventilatie) en is gemaakt van ultrasoon gereinigd austenitisch RVS dat zeer goed bestand is tegen corrosie, een goede sterkte biedt en goed bewerkt kan worden.
Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een inbusknopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een zeskantkop. Ze zijn gemaakt van rvs.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een verzonken machinekop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.