Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Acetaal Druknagels Sluitringen

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Druknagels - Met vertanding

De montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit tijdens het bevestigings- en verwijderingsproces voor een eenvoudige installatie en verwijdering. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm.

Ons assortiment omvat materiaalopties gemaakt van naturel acetaal met een vlambestendigheid van UL94 HB, polyoxymethyleen (POM) die beschikbaar zijn in zwart en naturel en nylon 6/6 in zwart en naturel die een vlambestendigheid van UL94 V0 hebben.
Montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Deze klinknagels zorgen voor een verbinding, montage en bevestiging zonder enig installatiegereedschap. Deze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug.

Serie: SR2319

Druknagels - Spreidnagels

Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.

Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.

Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.

  • Kleuren: zwart, grijs, naturel en wit
  • Verkrijgbaar als optie met classificatie UL94 V0, UL94 V1 en UL94 V2


Serie: SR1963