Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

HDPE Kartelgrepen Sluitringen

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Borgringen

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945