Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rubber Kabelgoot Sluitringen

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

Sluitringen - Rubber

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB