Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snap-lock Sleutelgat Bevestigingen voor printplaten

 (25 productgroepen)

Lijst Rooster

Anti-rotatie printplaatsteunen (PCB)

Dit assortiment printplaatsteunen houdt het bord bij de rand vast, waardoor de vereiste tussenruimte wordt geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendelingsneus voor extra houdkracht.

Dual Locking Support Pillars

Onze klemmende printplaatafstandhouders met dubbele vergrendeling, vergrendelen aan beide uiteinden en bieden een snelle en gemakkelijke manier om twee PCB's of een enkele PCB aan een frame of een chassis te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar met alternatieve vergrendelingsopties aan beide uiteinden van het afstandshouder en zijn verkrijgbaar in verschillende lichaamstypes, evenals in talloze maten om aan uw projectvereisten te voldoen. Ze zijn geschikt voor een scala aan behoeften en toepassingen. Het assortiment is verkrijgbaar in nylon 6/6 (RMS-01) of vlamvertragend nylon 6/6 (RMS-19) met twee UL-certificeringsopties (UL94 V0 en UL94 V2).

  • Eenvoudig handmatig te bevestigen.
  • Naturel kleur.


Serie: SR2719

Hoekafstandhouders (PCB)

De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.

Omgekeerde vergrendeling printplaatsteunen (PCB)

Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken onder het chassis. Voor de bovenkant van de steun, waar de printplaat op rust, zijn er vier opties: snap-fit, bajonet, pijlpunt en vlakke steun.

Serie: SR2749

PCB steunpilaren - Omgekeerde vergrendeling/randbevestiging

Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.

PCB-steunen met sleutelgat

Deze printplaat(PCB) afstandhouders zijn ontworpen om in een sleutelgat sleuf te worden bevestigd. Dit zorgt voor een gemakkelijke verwijdering indien nodig. Ze zijn verkrijgbaar met een bajonetneus of een tweedelige snap-in.

PCB-steunpijlers - Dennenboombevestiging snap-lock/dennenboombevestiging snap-lock

Deze afstandhouders hebben dennenboombevestigingen aan beide kanten voor een stevige vergrendeling. De montage van het blinde gat is flexibel en zal in ronde, getapte, geperforeerde of geboorde blinde gaten worden vergrendeld.

PCB-steunpijlers - Draadeindbevestiging

Deze steunen worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.

PCB-steunpijlers - Klinknagel vergrendelend/tweetands

Deze innovatieve afstandhouders worden aan het paneel bevestigd door middel van de geïntegreerde snapnagel. Als de kop van de afstandhouder naar beneden wordt gedrukt, gaan de benen uit elkaar om hem te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar in 13 metrische afstandhouder-formaten gemaakt van UL94 V-2-nylon.

PCB-steunpijlers - Kwartslag

De standaard steun met vastkliksluiting is ideaal voor snelle montage in stapeltoepassingen van printplaten en de kwartslagvergrendeling zorgt voor gebruiksgemak

PCB-steunpijlers - Met dubbele vergrendeling/pijlpunt

Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen

PCB-steunpijlers - Met dubbele vergrendeling/tweetands/pijlpunt

Deze steunpijlers voor printplaten kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen

PCB-steunpijlers - Schroefbevestiging

Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.

PCB-steunpijlers - Stapelbaar

Deze afstandhouders klikken boven op elkaar vast, zodat een willekeurige hoeveelheid kan worden gestapeld. Artikel MB-1-156 sluit de bovenkant van de stapel af

PCB-steunpijlers - Tweetands vastklikkend/Tweetands vastklikkend/veer

Deze unieke steunen werken als een veer. Het onderdeel buigt en kan continue ondersteuning bieden aan de printplaat.

Platte printplaat(PCB)-steun

Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Er zijn drie soorten: met flens, komvormig of veerlichaam.

Printplaat(PCB) afstandhouders met klinknagel vergrendeling

Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes. De klinknagel met bolkop steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis.

Printplaat(PCB)-steun - push-in

Deze afstandhouders hebben een flexibele dennenboombevestiging die in ronde, van schroefdraad voorziene, geponste of geboorde blinde gaten kan worden vergrendeld. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendeloptie.

Printplaatsteunen (PCB) met komvormige basis

Deze reeks PCB-steunen heeft een holle bodembevestiging die extra stabiliteit toevoegt en de armatuur bedekt. Ze zijn verkrijgbaar in twee vergrendelingsstijlen: bajonet- of druppelvormig.

Printsteun (PCB) - Met randklem

Randvergrendelingsdragers hebben een stevige grip op de rand van de PCB en de vastklikbevestiging en de fixeerneus zijn ideaal voor snelle montage. De printplaat kan eenvoudig voor onderhoud worden verwijderd.

Push-in afstandhouder

Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.

Schroefbare afstandhouder

Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.

Serie: SR2787

Snap-fit afstandhouder

Deze snap-fit afstandhouders zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.

Serie: SR6431

Zelftappende printplaatsteunen (PCB)

Deze afstandhouders hebben een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat waar ze in passen, werkt als matrijs en snijdt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #8 of M4 draadgat. Ze kunnen eenvoudig met de hand worden gemonteerd met minimale kracht. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.

Zeshoekige afstandhouders met schroefdraad

Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.