Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Schouderschroeven Snelsluitpennen

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Passchroeven - Cilinderkop

Deze passchroeven met cilinderkop, tevens pasbouten met cilinderkop, zijn een bevestigingsmiddel bestaande uit een cilindervormige as met een cilinderkop aan één uiteinde en een schouder aan het ander uiteinde. De schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.

Passchroeven zijn nuttig wanneer een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging nodig is. Het is stevig en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer harde omstandigheden.

Dit assortiment van passchroeven heeft een cilinderkop met een lichte welving en een vlakke lager Het is geschikt voor toepassingen met een laag profiel en heeft een mooi uiterlijk. Eenvoudig te installeren of verwijderen met een platte schroevendraaier. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, medische apparaten, machines en autotoepassingen.

  • Het is stevig en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer harde omstandigheden.
  • Het heeft een cilinderkop met een lichte welving en een vlakke lager.
  • Het is geschikt voor toepassingen met een laag profiel en heeft een mooi uiterlijk.
Materiaal: RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm:

Passchroeven - Kop met gleuf

Deze passchroeven, tevens pasbouten genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige kop en een schacht met schroefdraad. Ze zijn voorzien van een schouder die van de kop tot de as loopt, die machinaal is bewerkt tot een nauwe tolerantie. Passchroeven worden voornamelijk gebruikt om twee componenten te verbinden, met de schouder die als een draagvlak fungeert.

Passchroeven zijn gepast voor toepassingen die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging nodig is.

Dit assortiment van passchroeven heeft een gleufkop zodat de schroeven met een platte schroevendraaier vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn magnetisch en hebben een uitstekende afschuifweerstand, ze corroderen echter makkelijker dan conventionele schouderschroeven. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.

  • Schouder die van de kop tot de as loopt, die machinaal is bewerkt tot een nauwe tolerantie.
  • Heeft een gleufkop zodat de schroeven met een platte schroevendraaier vastgedraaid kunnen worden.
  • Magnetisch en uitstekende afschuifweerstand, ze corroderen echter makkelijker dan conventionele schouderschroeven.
Materiaal: RVSKleur: Brandveiligheidsnorm:

Passchroeven - Zeskantkop

Deze pasbouten, tevens passchroeven genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige schouder dat de schroefkop van het schroefdraadgedeelte scheidt. De schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.

Passchroeven zijn nuttig die situaties die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging vereisen. Het is enigszins magnetisch, sterk en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer ruwe omgevingen.

Dit assortiment van passchroeven hebben een kop met binnenzeskant zodat ze eenvoudig met een inbussleutel of zeskantbit los- of vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn tevens voorzien van een niet-gladde kop voor een betere grip. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.

  • Schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.
  • Eenvoudig vast of los te draaien met een inbussleutel of zeskantbit
  • Het is enigszins magnetisch, sterk en corrosiebestendig.
Materiaal: RVS 303, Zwart staal Series Code:

Schouderschroeven - Inbuskop

Dit assortiment schouderschroeven bevat een inbuskop en een keuze aan zeskant-, torx- of sleufaandrijvingen.

  • De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.
  • Een torx-aandrijving werkt met een techniek die positief aangrijpt en snel lokaliseert zodat het aandrijfmoment met minder neerwaartse druk wordt overgebracht.
  • Een schroefkop met gleuf wordt aangedraaid met een platte standaardschroevendraaier en vereist minder neerwaartse druk voor het aansturen van onderdelen dan aandrijvingen met een verzonken opening.

Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.
  • Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303, RVS 316, 416 RVS, Titanium G2, Titanium G5Kleur: , ZwartBrandveiligheidsnorm:

Schouderschroeven - Ultra lage kop

Dit assortiment Schouderschroeven is voorzien van een ultralage kop met zeskantaandrijving. De afmetingen van de kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel bedragen ongeveer 1/3 van die van de normale schouderschroeven. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is prima geschikt als er niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie. Deze schroeven zijn geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.

  • De kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel is ongeveer 1/3 van die van normale schouderschroeven.
  • Met zeskantaandrijving, ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.
  • Geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.
Materiaal: Gezwart rvs 316, RVS 316, RVS 303 Series Code:

Ventilatie-passchroeven met inbuskop

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De schouder van deze schroeven zorgt voor een groter oppervlak voor verbeterde grip.
  • Ontwerp met ventilatieopening zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een goede ventilatie cruciaal is.
  • Geschikt voor afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
Materiaal: RVS 316, RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm: