Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Roterende bewegingscomponenten M6

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Contrastukken voor gaffelverbindingen

Deze gaffelverbindingsstukken zijn bestemd om samen te werken met de gaffelkoppeling voor een vloeiende en gecontroleerde beweging. Ze zijn bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.

De uitstekende pasvorm van het contrastuk zorgt voor een strakke en stevige verbinding met de gaffelkoppeling voor een uitstekende stabiliteit, betrouwbaarheid en optimale krachtoverdracht. De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage tussen de bijpassende componenten, en draagt bij tot een langere algemene levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.

Ze blijven uitgelijnd en stevig vastzitten onder variërende belastingen en omstandigheden door het leveren van een betrouwbare en veilige verbinding. De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.

  • Bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.
  • De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering.
  • De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage, en draagt bij tot een langere levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.
Materiaal: RVS, Staal Series Code:

Gaffelkoppeling met bevestigingsclips

Deze stalen gaffelkoppelingen met bevestigingsclips zijn een soort koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door bevestigingsclips op hun plaats worden gehouden. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen toe te staan.

De bevestigingsclip is een clip die rond de basis van de gaffel vast komt te zitten om ongewenste ontkoppeling te voorkomen voor een schone en compacte assemblage. Het staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie. Indien nodig kan de koppeling voor onderhoud uit elkaar worden gehaald door de bevestigingsclip te verwijderen. Dit maakt de inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk.

Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze worden vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen, voor gebruik in industrieën zoals de bouw, autosector en fabricage.

  • U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen toe te staan.
  • Staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie.
  • De koppeling kan worden verbroken voor onderhoud door het verwijderen van de bevestigingsclip voor inspectie, smering of vervanging van het component.
Materiaal: Staal Series Code:

Gaffelkoppelingen met pen

Deze gaffelverbindingen zijn een koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door middel van gaffelpennen op hun plaats vastgezet worden. Ze fungeren als een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.

De gaffelpen wordt vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen. Dit zorgt voor een uitstekende stabiliteit en integriteit van de koppeling, zelf onder een zware belasting en spanning. De koppeling kan indien nodig worden verbroken voor onderhoud door de trekpen te verwijderen. Dit maakt inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk, wat voor continue prestaties en duurzaamheid van de koppeling zorgt.

Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze zijn vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen. Ze kunnen echter ook in vele andere sectoren en toepassingen worden gevonden, zoals de autosectore, bouwe en fabricage.

  • U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.
  • Vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen.
  • Het wordt gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen.
Materiaal: RVS 303, Staal Series Code:

Heavy-duty draadeinden - Mannelijk

Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.

Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • Het is ideaal voor toepassingen die flexibiliteit en belastbaarheid vereisen.
  • Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: Staal Series Code:

Heavy-duty draadeinden - Vrouwelijk

Deze heavy-duty stangen met binnendraad verbinden twee stangen, kabels of andere componenten en hebben een integrale sferische glijlager als uiteinde. Ze bestaan uit een behuizing met binnendraad en een integrale sferische glijlager. De integrale sferische glijlager ondersteunt zowel radiale als axiale belasting. Het maakt haakse misuitlijning mogelijk, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde wordt ondersteund door een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de stanguiteinde geen onderhoud nodig heeft. Stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof samenstelling is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, wat het risico op letsel beperkt.

Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage. De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component. Is tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component.
  • Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: RVS, Staal Series Code:

Kogelgewrichten

Deze kogelgewrichten kunnen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is sterk en duurzaam, en waarborgt betrouwbare prestaties zelfs onder enorme belasting. Het zorgt voor efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.

Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit. Het ontwerp maakt rotatie en hoekbeweging mogelijk, perfect voor multidirectionele toepassingen.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Biedt efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.
  • Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Series Code:

Kogelgewrichten - met afsluitkap

Deze kogelgewrichten met afsluitkappen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren voor een probleemloze werking.

Ze bestaan uit een kogel die in een bus past zodat beide delen ongehinderd ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. In de meeste kogelgewrichten bevindt de kogel zich op een spil die binnen een behuizing draait. De behuizing is over het algemeen bevestigd aan elk van de twee componenten die samengevoegd worden. De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil en andere deeltjes in de koppeling terechtkomen en schade veroorzaken.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren.
  • De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil in de koppeling terechtkomen.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS, StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Kogelgewrichten - met platte ringen

Deze kogelgewrichten met platte ring worden gebruikt om twee items met elkaar te verbinden. Dit kogelgewrichtssysteem zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.

Het kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage tijdens het verbinden van componenten voor flexibiliteit bij offsets.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage.
  • De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, StaalKleur: Brandveiligheidsnorm: