Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Antislip Moer voor meubelmontage

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

T-moeren voor meubelmontage

T-moeren zijn ideaal voor gebruik met stelvoeten, kantelvoeten, zwenkwielen, borgbouten en andere toepassingen in meubelmontage. Ze zijn zelfvergrendelend, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens de handmatige of automatische montage.

Deze moeren zijn eenvoudig aan te brengen, door ze in het voorgeboorde gat te plaatsen en met een hamer op hun plaats te tikken.

Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten voor al uw toepassingen.

  • Materiaal: staal
  • Kleur: naturel

Voetjes met Blokkeerpen

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.