Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Veerclips Verbindingsstuk

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Dwarsmoeren

Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer

Serie: SR1585

Verbindingsbouten

Verbindingsbouten zijn te gebruiken met verbindingsmoeren en dwarsmoeren, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. De kopmaat van de bout en moer komen overeen, waardoor een uitstekende oppervlakteafwerking aan beide zijden van de assemblage ontstaat.

Deze bouten worden meestal gebruikt voor zelfassemblage en plat verpakte meubelen. Ze zijn eenvoudig en snel aan te brengen met een M4 inbussleutel (niet meegeleverd).

Verkrijgbaar in verschillende lengtes voor al uw toepassingen.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt


Serie: SR1585