Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bediend door aandrijving en gereedschap Vast Stelschroeven

 (29 productgroepen)

Lijst Rooster

Swell grendels

Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.

Vaste draai-spanvergrendelingen

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen.

De extra compressie zorgt voor een stevige vergrendeling wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Conform DIN getest op trillingen en schokken. De nok wordt in de sluitstand gezet wanneer de sleutel 180 graden wordt gedraaid.

Werken bij temperaturen van -50 tot +80 C.

  • Materiaal: gegoten zinklegering, zinklegering, zamak en RVS
  • Kleur: zwart, naturel, zilver


Serie: SR5551

Verstelbare mini draai-spansloten

Verstelbare draai-spanvergrendelingen hebben een IP65-classificatie en zijn gemaakt van gegoten zink dat een zwarte poedercoating heeft. Ze bieden 4mm compressie en zijn voorzien van een afdichtingspakking. Eenvoudige aanpassing van het klembereik is mogelijk en ze zijn ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte. De sleutels zijn compatibel en worden afzonderlijk verkocht

  • van 2