Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(44 productgroepen)
Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.
Hef- en draai nokvergrendelingen (sloten) met een eenvoudige hef- en draaiwerking en drukactie. Ze worden eenvoudig gemonteerd met behulp van een beugel of snap-in bevestiging.
Deze vergrendelingen hebben een handvat met laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Ook is de greep eenvoudig te verstellen voor extra gemak. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen met tal van unieke eigenschappen. De hef- en draai nokvergrendelingen kunnen worden gebruikt in tal van binnen- en buitentoepassingen, zoals elektrische panelen, machinebekledingen, spoorweg- en bouwuitrusting.
De stijlen in het assortiment omvatten draai-spansloten met een compressie van 5 mm , zwenkgrepen in een reeks maten die een veerbelast, klapactie- ontwerp hebben, met opties die met een drukknop kunnen worden bediend, alsmede volledig metalen opties. Ook inbegrepen zijn Swell grendels die uitstekend presteren bij trillingen, en driepuntsstangvergrendelingen met een geïntegreerde tandwielkast voor meerpuntsvergrendeling.
Eigenschappen
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
Borgmoeren voor kabelwartels zijn verkrijgbaar als accessoires voor alle nylon en messing kabelwartels.
Er zijn borgmoeren en Platte Ringen voor kabeldoorvoeren beschikbaar voor alle nylon en messing kabeldoorvoeren in het assortiment
Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.
Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.
Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.
Worden gebruikt voor plaatsing, positionering en fixatie. Onze vergrendelpennen worden gebruikt om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Geschikt voor gymtoestellen, medische hulpmiddelen, cateringmateriaal, transportbanden etc.
Messing reduceerringen verkleinen gaten met schroefdraad of speling tot kleinere schroefdraadafmetingen
Reduceerringen verkleinen gaten met schroefdraad of speling tot kleinere schroefdraadafmetingen
Een mix van wielbevestigingen, waaronder: montageplaten voor zwenkwielen, metalen of kunststof doppen, blokkeerpen en draadstangen. Compatibel met zwenkwielen met een blind montagegat. Maak uw keuze op basis van de gewenste bevestigingsmethode en de grootte van de montagegaten van het zwenkwiel. Een keuze aan materiaalopties om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.