Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Open doorvoerpluggen, universeel van nature en met een eenvoudig indruk ontwerp. Daardoor kunnen ze gemakkelijk op hun plaats worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Het gescheiden ontwerp laat zijdelingse ingang van voorgeassembleerde snoeren, kabels of buizen toe die segmenten groter dan de interne diameter van de tule hebben, zoals connectoren.
Ze bieden optimale bescherming voor draden, kabels en buizen tegen onafgewerkte, scherpe randen. Door het open ontwerp kan de plug gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende diameters en vormen. Moeiteloos geïnstalleerd met de druk van een vinger, wat betekent dat er geen gereedschap nodig is voor de installatie.
Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.
De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.
Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.
Verborgen scharnieren waarbij linkshandige en rechtshandige toepassing mogelijk is. Uitermate geschikt voor metalen behuizingen en machinekappen. Meerdere types verkrijgbaar in verzinkt staal of roestvrij staal AISI 304.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.