Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Schroefpluggen voor kabelwartelgaten zijn ideaal voor het afdichten van ongebruikte gaten in een behuizing. Ze bieden een stevige bedekking en zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Borgmoeren voor kabelwartels zijn verkrijgbaar als accessoires voor alle nylon en messing kabelwartels.
Er zijn borgmoeren en Platte Ringen voor kabeldoorvoeren beschikbaar voor alle nylon en messing kabeldoorvoeren in het assortiment
Messing reduceerringen verkleinen gaten met schroefdraad of speling tot kleinere schroefdraadafmetingen
Reduceerringen verkleinen gaten met schroefdraad of speling tot kleinere schroefdraadafmetingen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan