Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyamide Vergrendelend Slot en flens

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitbare klapvergrendeling

Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.

Serie: SR5538

Zeskantmoer met flens - Kunststof

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.