Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Vergrendelend Container- en vrachtwagenverzegelingen

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitbare klapvergrendeling

Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.

Serie: SR5538

Boutverzegelingen

Onze boutverzegelingen zorgen voor goede bescherming en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Ze zijn conform ISO 17712:2013 en hebben een stalen borgmechanisme en pen van hoge sterkte, met beschermende ABS-coating op sommige types. Met een minimale treksterkte die voldoet aan internationale veiligheidsnormen zijn ze ideaal voor het beveiligen van zeecontainers.



Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Klapslotsluiting

Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.

Verzegelingen

Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.

Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.

  • Materialen: acrylonitril-butadieenstyreen (ABS), aluminium, polypropyleen (PP) en staal
  • Kleuren: blauw, groen, naturel, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock