Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vergrendelend Vastklikken Slot voor stalen kasten

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Mini zadelclips

Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.

Serie: SR2104

Scharnierende zadelclips

Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.

Vergrendelende Zadelclips

Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.

Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.

Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.

  • Materiaal: polyamide 6/6 (PA of nylon 6/6)
  • Kleur: naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C