Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Veervergrendelpennen Vergrendelpennen M4

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Veervergrendelpennen - Keramische kogel - Met gleuf

Deze veervergrendelpen met keramische kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een keramische kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De keramische kogel heeft een hoge hardheid, is slijtage- en corrosiebestendig, en beperkt het risico op het vreten of beschadigen van de contactoppervlakken.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen.
  • De keramische kogel heeft een hoge hardheid, is slijtage- en corrosiebestendig, en beperkt het risico op het vreten of beschadigen van de contactoppervlakken.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS Serie: SR32102

Veervergrendelpennen - Kogel - Met gleuf

Deze veervergrendelpen met een kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De rvs kogel werd geselecteerd voor zijn uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van de vergrendelpen, zelfs in zware omstandigheden. De rvs kogel zorgt tevens voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften.
  • De rvs kogel zorgt voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS, Zwart staal Serie: SR32100

Veervergrendelpennen - Pen - Binnenzeskant

Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.

De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het bestaat uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C.
  • Ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen.
Materiaal: RVS, Staal, Zwart staal Serie: SR32200

Veervergrendelpennen - Pen - Met gleuf

Deze veervergrendelpennen met pen en gleuf worden gebruikt om te positioneren, te indexeren, druk aan te brengen, te hijsen en te vergrendelen. Ze zijn opgebouwd uit drie delen: een romp met schroefdraad, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer biedt kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Vaak gebruikt voor precisie-uitlijning en veilig plaatsen van componenten. Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen. Wanneer de vergrendelpen is uitgetrokken, wordt deze op zijn plaats vastgezet om ongewenst bewegen of loskomen van het component te vermijden.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. De vergrendelpen kan eenvoudig worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in industriële sectoren, zoals machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.

  • Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen.
  • Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS, Zwart staal Serie: SR32150